Recipientes de armazenamento subterrâneos fornecem armazenamento e movimentação de curto prazo de materiais de minério. O conteúdo é composto de rochas menores e materiais mais finos. A altura típica de um recipiente é de 35 m (115 pés). Um desafio importante nesta aplicação é saber a medição de nível à medida que cai para a área próxima ao fundo. O nível não deve ficar abaixo de um limite mínimo para proteger o equipamento na parte inferior. As condições ambientais podem ser severas com calor e umidade elevados e uma grande quantidade de poeira e vibrações.