Medição de nível em barragens de rejeitos na indústria de mineração

O monitoramento preciso do nível reduz o risco de rompimento de barragens, reduz os custos operacionais e ajuda a otimizar processos
Medição de nível em barragens de rejeitos na indústria de mineração

Melhore a eficiência operacional com instrumentos fáceis de usar

Devem ser levadas em consideração soluções de monitoramento para melhorar a segurança na barragem de rejeitos nas operações de mineração para que não seja necessário monitoramento manual. A implementação de controles de segurança rigorosos é fundamental para minimizar riscos. Receber dados efetivos na sala de controle em tempo real, com a emissão de alertas quando o nível da água exceder o limite, é necessário para realizar ações corretivas oportunas. As leituras de medição de tecnologias legadas, como transmissores de nível ultrassônicos, são afetadas por mudanças de temperatura e até a direção e velocidade do vento. Evite a falta de confiabilidade na medição optando pela tecnologia de radar que não é totalmente impactada por variações nas condições ambientais. 
 
O radar sem contato Rosemount 1208 pode medir o nível e a vazão volumétrica com precisão, mesmo em condições climáticas e de superfície desafiadoras. Quando emparelhado com o Controlador Rosemount 3490, você tem uma solução completa para aplicações em água que pode aumentar a segurança operacional, reduzir o risco de rompimento de barragens e evitar a perda de vidas e desastres ambientais consequentes, reduzir o custo/interrupção operacional, bem como aumentar a produtividade. ​

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore a eficiência operacional com instrumentos fáceis de usar
Ative o JavaScript para usar este site.