Os materiais encontrados nos compartimentos do dia do suprimento de produção e silos aditivos podem incluir produtos produzidos por diferentes estágios do processo de mineração, como pó concentrado de cobre, alumina, grânulos de sílica ou cinzas voadoras. Isso também pode incluir materiais que são trazidos para a mina para serem usados como aditivos na produção, como cimento, cal, argila bentonita ou outros materiais secos. Em ambas as situações, é importante saber quanto material está disponível para produção ou se é preciso ser reabastecido. A automação da gestão de inventário é altamente desejada para que as necessidades de produção sejam atendidas. Nos compartimentos de aditivos e produção, o nível dos silos pode mudar rapidamente por causa do esvaziamento e reabastecimento. Por isso, a medição de nível precisa ser responsiva para determinar os suprimentos adequados para a produção. Além disso, os materiais secos são empoeirados, dificultando as medições.