A descarbonização no setor marítimo ressaltou a importância da medição de nível precisa em tanques de solvente demina. O monitoramento robusto, confiável e preciso dos níveis de solvente por sistemas de medição de nível pontual e contínua é fundamental para a eficiência e o controle da bomba. Os dados em tempo real da medição contínua de nível mantêm os volumes ideais de solventes, evitando transbordamento ou condições de operação a seco. A medição de nível pontual fornece alarmes críticos para mitigar riscos. Essas tecnologias melhoram a eficiência dos processos de captura de carbono, garantem disponibilidade consistente de solventes de amine, reduzem o tempo de inatividade e melhoram a confiabilidade do sistema. O investimento em soluções avançadas de medição de nível melhora o desempenho e contribui para uma descarbonização marítima sustentável e econômica.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operacionais do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.