Um controle preciso de inventário é necessário para garantir um fornecimento suficiente de matérias-primas para atender ao plano de produção específico. Antes de serem processadas em diferentes tipos de óleos, sementes como girassol, palma, cártamo, soja, gergelim e canola, ou castanhas como amendoins, amêndoas e nozes, são armazenadas no local para garantir processos de produção contínuos. Os tamanhos dos silos que armazenam essas matérias-primas podem variar em diâmetro, sendo superiores a 15 metros (50 pés) e podendo ultrapassar 40 metros (132 pés) de altura. Conhecer a quantidade exata de matéria-prima que entra nas máquinas de extração de óleo é crucial para monitorar e controlar a eficiência da produção. Acúmulos se formam no interior do silo e isso pode danificar a qualidade da matéria-prima. Como a temperatura interna aumenta ao longo do tempo, as sementes correm o risco de queimar e grudar umas nas outras, formando aglomerados rígidos que não podem ser utilizados. Portanto, o conhecimento antecipado sobre esse risco de acúmulo é primordial.