A água do mar é extraída usando bombas e escoada para bacias abertas. Esta aplicação pode ser executada a uma certa distância das usinas de água, de modo que a instrumentação de medição de nível seja necessária para garantir uma extração controlada da água e evitar o transbordamento nas bacias. Posteriormente, a água do mar é escoada para a planta a fim de passar por processos de sedimentação ou aeração.
A série Rosemount 3490 fornece funcionalidade de controle abrangente para transmissores compatíveis com 4-20 mA ou HART, como o Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão. A série consiste em dois modelos que oferecem níveis variados de funcionalidade de controle, dependendo das necessidades específicas da sua aplicação. O controlador Rosemount 3490 permite uma programação simples por meio de assistentes intuitivos para medição de nível e vazão para controlar bombas, totalizar vazões, registrar dados e calcular diferenciais. O controlador é fácil de ler e tem um mostrador LCD colorido que oferece uma interface simples, intuitiva e centrada no usuário.