Medição de nível para sistemas de empilhadeiras radiais/rotativos em operações de minério de metal

Meça com precisão os níveis de material depositados pelos sistemas de empilhadeiras radiais para otimizar a capacidade de resposta operacional
Rosemount 5408_Radial e empilhadeira rotativa Systems_Metals e mineração

Evite interrupções de empilhamento com tecnologia de radar sem contato

Sistemas de empilhadeiras radiais (rotativos) depositam o material à medida que a empilhadeira se move lentamente através de uma área definida. O material pode ser mantido em barragens de armazenamento ou em recipientes abertos, que podem ficar muito empoeirados. Além disso, o equipamento e o local potencial de montagem de um dispositivo são limitados e estão sujeitos a vibrações e rochas voadoras. A combinação do movimento do empilhador e a altura crescente das pilhas de rocha requer uma resposta rápida.

A medição de nível é necessária para medir os níveis da superfície e otimizar a capacidade de resposta operacional.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Evite interrupções de empilhamento com tecnologia de radar sem contato
Ative o JavaScript para usar este site.