Medição de nível para processos de maceração e moagem
Medição de nível para processos de maceração e moagem
Soluções de medição de nível de pontual e contínua
Medição de nível precisa e confiável
Uma medição de nível contínua é necessária durante a moagem e a maceração para ter um monitoramento e controle constantes do nível dentro do tanque, e a detecção de nível de ponto é necessária para evitar que as bombas sequem.
O Transmissor de nível Rosemount 1408H apresenta a tecnologia Smart Echo Supervision™ e fornece medições de nível contínuas e precisas. O radar foi projetado especificamente para corresponder aos requisitos higiênicos na indústria de alimentos e bebidas. Ele possui certificações referentes à higiene (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG etc.), um invólucro de aço inoxidável polido e compacto e é resistente a processos de limpeza CIP e SIP, o que permite minimizar o risco de contaminação e garantir a segurança do produto.
Com a tecnologia Smart Echo Supervision™, os radares sem contato Rosemount rastreiam automaticamente todos os ecos, incluindo aqueles de obstruções no tanque, e os distinguem do eco real da superfície do produto. Isso garante que o nível real do produto seja relatado com segurança e precisão.
O fator de formato compacto possibilita a instalação em aplicações com restrição de espaço, como pequenos tanques e recipientes
A conexão do processo G1" é compatível com um conjunto completo de adaptadores de conexão de processos de higiene
Protocolo de comunicação
4–20 mA (2 fios) HART® ou 4–20 mA (3 fios), switch (PnP/NpN) e I/O link (permitindo, por exemplo, Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilidade
Consulte a ficha técnica do produto para ver a lista completa de cabos, acessórios IO-Link, etc.
Conexão de processo
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent® etc. Consulte a ficha técnica do produto para obter a lista completa de opções.
As chaves de nível de sólidos Rosemount fornecem uma medição flexível de pó, granulações e pellets. O tamanho compacto as tornam adequadas para a instalação em todos os tamanhos de recipientes e silos. Quatro tecnologias diferentes estão disponíveis, para que você possa encontrar a solução certa para o seu processo.
As chaves de sólidos da Rosemount são livres de manutenção
O invólucro de alumínio fundido giratório e robusto do conjunto de chips que permite a orientação da conexão elétrica após a instalação mecânica
As chaves de sólidos Rosemount são insensíveis às mudanças de temperatura ou pressão
Dimensões
Comprimentos de extensão: 2501 - ≤ (157 pol.) para tubo estendido, ≤ 10.000 mm (393 pol.) para versão corda 2511 - ≤ (157 pol.) 2521 - ≤ (157 pol.) para tubo estendido, ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para a versão do cabo 2535 - ≤ (157 pol.) 2555 - ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para a versão da haste, ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para versões de corda e remotas
Sensibilidade
2501 — Para mídia ≥ 15 g/l 2511 — Para mídia ≥ 30 g/l 2521 — Para mídia ≤ 5 g/l 2535 — Para mídia ≥ 20 g/l 2555 — Para mídia CC* ≥ 1,5
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.