Refinarias frequentemente enfrentam o desafio de grandes falhas em equipamentos rotativos, resultando em paralisações ou lentidões dispendiosas que podem durar vários meses. A lubrificação dos tanques de óleo lubrificante é fundamental para minimizar a fricção entre as peças móveis, assegurar o funcionamento adequado, prevenir falhas nos equipamentos e reduzir os custos de manutenção. Nossos dispositivos de medição de nível são essenciais para assegurar que o suprimento adequado de óleo lubrificante esteja sempre disponível, conforme as recomendações da norma API 682.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Compreenda o que ocorre no seu processo. A luz LED de pulsação visível indica o status e as condições operacionais do dispositivo, enquanto o ponto de teste magnético facilita a realização de testes funcionais.
O Rosemount 3308 Transmissor de nível wireless permite a automação de medições de nível e interface em locais que antes eram inacessíveis. Economias de até 60% podem ser feitas ao automatizar os processos que não foram possíveis automatizar antes. O Rosemount 3308 oferece diversas vantagens como fácil instalação sem cabeamento, ausência de calibração e imunidade às condições de processo variáveis. Com acesso remoto a dados do processo e a diagnósticos aprimorados para manutenção preditiva, as inspeções visuais pertencem ao passado.