Os subprodutos do processamento de óleo (farinhas, cascas, lecitina, canjica/milho seco e outros) são armazenados em silos antes de serem enviados para uso na produção de fertilizantes, rações animais, cosméticos e outros produtos. O maior desafio, além da medição contínua do material dentro do silo, é a identificação precoce do acúmulo de material. Isso pode danificar a qualidade do produto, uma vez que a temperatura nos acúmulos aumenta com o tempo e os subprodutos dentro dos acúmulos queimam e grudam entre si, formando volumes rígidos que não podem ser usados. Para eliminar a perda, os operadores precisam superar esse desafio ao serem capazes de detectar o acúmulo assim que ele começa a se formar. Vendo a alocação de material dentro dos silos em tempo real, o usuário pode facilitar a programação de qualquer manutenção e limpeza necessárias antes que danos sejam causados ao produto ou que interrupções inesperadas ocorram ao processo de produção.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.