As colunas da fracionadora exigem a maior produtividade possível do produto, proporcionando uma operação econômica e a separação eficiente de hidrocarbonetos. Essas colunas podem enfrentar desafios, como o acúmulo, ao lidar com hidrocarbonetos em altas temperaturas e pressões. Com este aplicativo, os usuários podem medir os níveis diretamente na torre ou por meio de uma câmara de bypass. As medições diretas, normalmente usando soluções de nível de pressão diferencial, são adequadas para detecção precisa do nível, mas podem acarretar possíveis riscos de vazamento. Como alternativa, o uso de uma câmara de bypass com radar de onda guiada é a prática recomendada devido à sua confiabilidade e facilidade de manutenção. Cada método tem suas vantagens e a escolha depende de necessidades operacionais específicas e preferências de manutenção.
A tecnologia de medição de nível Rosemount oferece soluções avançadas de monitoramento e isolamento, garantindo medições confiáveis e abordando esses desafios de maneira eficaz.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.
O novo Rosemount™ 2140 é o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART® do mundo com fio para aplicações como prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção de bomba. Fornecendo uma detecção de nível confiável de todos os líquidos e sedimentos, o Rosemount 2140 oferece maior facilidade de uso e flexibilidade com diagnósticos inteligentes que monitoram continuamente a condição operativa mecânica e eletrônica do dispositivo, além de um recurso de testes remotos de provas completamente integrado, ajudando a aumentar a segurança e eficiência da planta e dos trabalhadores. O Rosemount 2140:SIS está certificado conforme a norma IEC 61508 (SIL 2) para aplicações de segurança crítica.
A Rosemount 9935 Câmara de bypass de nível é uma câmara projetada por especialistas e otimizada para montar externamente instrumentos de nível de processo Rosemount em um recipiente, oferecendo uma solução de nível completa e aprimorada. As câmaras Rosemount 9935 são resultado de mais de 35 anos de experiência no projeto e fabricação de câmaras, também conhecidas como cabos de amarração ou câmaras de bypass, de acordo com códigos internacionais. Com qualidade global garantida, elas são projetadas para o Código ASME B31.3 para conjunto de tubos do processo. A versão do Código ASME B31.1 para código de tubos de alimentação está disponível.