Recipientes de minério fino fazem parte de um processo de peneiração de minério. Os materiais são armazenados nos recipientes e filtrados por peneiras em sistemas transportadores. O tamanho da partícula varia, mas costuma ser do tamanho de pedras e poeiras menores. Os recipientes são usados como surge do processo, de modo que o conteúdo pode não se mover até que seja preciso. Nesse momento, a mudança de nível pode ser rápida à medida que o recipiente esvazia em correias transportadoras. O conteúdo do recipiente é empoeirado e com superfície desigual, dificultando a medição precisa dos níveis de material. Além disso, os níveis podem sofrer alterações rapidamente tanto para as porções de enchimento quanto para esvaziamento da sequência.