A matéria-prima é colocada no triturador para moagem inicial e redução de tamanho. Caminhões ou sistemas de transporte levarão o material para o triturador, para ser aterrado em pedaços menores. Uma tela (grizzly) pode ser incluída abaixo do triturador para classificar as rochas de forma que os pedaços menores passem e os pedaços maiores sejam pegos para remoagem. Uma quantidade mínima de material deve ser mantida na tela para agir como um tampão para proteger a tela contra o impacto de uma rocha maior. À medida que o material é trazido para o triturador, ele se move rapidamente através do processo de trituração.
O nível dinâmico deve ser monitorado para determinar quando o material atinge um nível mínimo, de modo que a próxima carga possa ser iniciada. O material tem formato irregular e é muito empoeirado. A distância geral pode ser de até 30 m (98 pés).