A gestão eficaz de combustíveis é crucial no setor metalúrgico e mineiro. Ficar sem combustível não apenas para o maquinário, mas também resulta em dispendiosos períodos de inatividade. Os depósitos de suprimentos são construídos no site para garantir a disponibilidade. No entanto, como você determinará quando os tanques do depósito estão ficando vazios?
Um sistema de monitoramento de tanques permite controlar seu inventário de combustível de maneira econômica e segura. O sistema pode integrar medições de nível, temperatura e pressão para monitorar com precisão o conteúdo do tanque. Uma infraestrutura de rede simplificada, utilizando um barramento digital de cabo único ou comunicações sem fio, permitindo uma instalação econômica. E o software do sistema fornece acesso remoto aos dados do inventário em tempo real em qualquer lugar e a qualquer momento. Em resumo, um sistema de monitoramento de tanques que permite evitar a falta de combustível e elimina a necessidade de medição manual, proporcionando uma visão em tempo real dos tanques de armazenamento de combustível.