O armazenamento de gás liquefeito em tanques pressurizados demanda muito em termos de confiabilidade e segurança. O engarrafamento de GLP e as plantas de distribuição são um exemplo comum dessas operações: o gás é armazenado como líquido em tanques bala de alta pressão antes de ir para frascos menores que são distribuídos aos revendedores e domicílios por caminhão.
Um sistema de monitoramento de tanques oferece uma maneira segura e eficiente de monitorar o nível, pressão e temperatura da mistura gás-líquido nos tanques. O sistema é simples e eficiente de instalar graças à comunicação de barramento digital de cabo único e o software de gestão de inventário fácil de usar fornece conhecimento e controle de volumes armazenados. Medições independentes de alarme de alto nível podem ser facilmente adicionadas para uma solução completa de segurança, incluindo alarmes audiovisuais.
Projetado para ser versátil, o Rosemount 644 Transmissor de temperatura está disponível com os protocolos HART™, FOUNDATION ™ Fieldbus ou PROFIBUS™ em estilos de montagem em cabeçote, campo ou trilho e uma variedade de opções de compartimentos. Ao adicionar uma interface do operador local (LOI), você pode atualizar a configuração de seu transmissor em campo sem o uso de ferramentas. Para diversos requisitos de aplicação, este transmissor inclui capacidades de diagnóstico, como a Hot Backup™, alerta de derivação do sensor e degradação de termopar.