O consumo energético em uma fábrica de cerveja vai muito além de gerar vapor e água para aquecimento. A conta de energia elétrica total anual para uma cervejaria de 10.000 barris por ano pode variar entre US$ 40.000 e US$ 55.000, contribuindo para uma parte significativa dos custos operacionais de uma fábrica de cerveja. Uma despesa de utilidade que muitas vezes recebe atenção mínima, mas pode ter um grande impacto de sustentabilidade é a iluminação. Para muitas fábricas de cerveja, atualizar o sistema de iluminação pode economizar de 30% a 40% do consumo atual em iluminação. As luminárias de LED conectadas Appleton™ Industrial Mercmaster™ com aplicativo Plantweb Insight™ Connected Lighting são uma excelente solução para reduzir os custos de iluminação, ao mesmo tempo em que permite que uma fábrica de cerveja use iluminação de forma mais econômica monitorando os modos de operação.