Usinas petroquímicas podem utilizar os medidores de vazão Vortex Rosemount™ 8800 com sensores de temperatura integrais. Os medidores de vazão se integram aos transmissores de pressão Rosemount para criar uma medição compensada, fornecendo leituras de massa para medição de vapor. O corpo totalmente fundido e o design vedado sem obstruções resultam em melhor segurança da planta, disponibilidade do processo e confiabilidade de medição. Os sensores de vazão e temperatura ficam isolados do processo, o que permite qualquer manutenção sem interrompê-lo. Reduzir a perda de pressão permanente com redução do custo do combustível e visibilidade do uso resulta em economia significativa de custos.