Seja um VLCC ou um tanque Handysize, a solução usada para medir os níveis de tanques exige capacidades precisas de longa distância e, acima de tudo, uma tecnologia segura e confiável. É crucial escolher um radar projetado para suportar o ambiente marítimo severo, bem como ter a capacidade de processar sinais fracos originados de turbulência ou espuma que cobre o líquido no tanque. O óleo cru é diverso e tem diferentes propriedades químicas que o tornam mais ou menos reflexivo, dependendo de sua constante dielétrica. Isso exige muito de qualquer radar. Portanto, é fundamental entender a importância de se ter um radar digital de onda contínua de frequência modulada (FMCW) digital em combinação com uma antena parabólica. O tratamento do sinal digital implica uma cadeia de sinais não distorcida, enquanto a ampla tecnologia de largura de banda FMCW protege a precisão e a estabilidade da temperatura. O projeto da antena parabólica tem mostrado ser a tecnologia de antena mais adequada.
Com o Rosemount TGU 68 Transmissor de nível tipo radar, você pode contar com o fato de que obterá medições precisas e confiáveis que mantenham suas operações em funcionamento sob as condições mais difíceis no tanque e no convés. Esse medidor tipo radar FMCW de 26 GHz é robusto e preparado para medições opcionais de nível redundante ou de alarme de nível alto independente e/ou de transbordamento. Mesmo em condições severas, quando se mais depende da precisão, você obterá o desempenho e a confiabilidade que somente 30 anos de experiência marítima podem proporcionar.