O processo secundário de trituração na mineração desempenha um papel importante, pois implica reduzir ainda mais os tamanhos maiores de partículas de minério para uma porção de alimentação triturada primária. Empregar um triturador secundário, como um triturador de cone, faz com que rochas maiores se transformem em fragmentos mais gerenciáveis para o processo de moagem. Essa etapa é crucial para os operadores de mineração, pois facilita a otimização dos processos de produção e garante que o produto final atenda a requisitos específicos. Neste estágio crítico, a instrumentação de medição é fundamental. Isso permite que os operadores monitorem e controlem o processo de redução de tamanho. A medição precisa da distribuição e do rendimento do tamanho das partículas permite que os operadores ajustem as configurações do triturador, otimizando as operações para alcançar as especificações desejadas do produto e maximizem a eficiência da produção. Além disso, a instrumentação de medição auxilia na resolução de problemas de possíveis operações e problemas de manutenção, além de manter os padrões de desempenho dos equipamentos.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operativas do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.