À medida que o setor de energia evolui em direção a um futuro mais sustentável, a mistura de hidrogênio com gás natural em redes existentes emergiu como uma estratégia crucial. As propriedades distintas do hidrogênio, desde a densidade até a velocidade do som, introduzem novas variáveis e desafios que as tecnologias de medição tradicionais têm dificuldade em lidar. Os medidores de vazão ultrassônicos acomodam a variabilidade nas composições de gases, garantindo medições precisas em uma ampla gama de misturas de hidrogênio e gás natural. Com esses dispositivos, as indústrias não estão apenas medindo a vazão; elas estão garantindo a integridade operacional de suas redes, facilitando a integração contínua de hidrogênio renovável e abrindo caminho para um futuro mais sustentável. Os Rosemount™ SeniorSonic 3414 e 3418 Medidores ultrassônicos de vazão de gás garantem a mistura de hidrogênio em suas tubulações existentes em níveis de até 30%, mantendo precisão e confiabilidade na transferência de custódia.