Misturar hidrogênio (H2) nas redes de dutos de gás natural existentes é uma média viável de reduzir as emissões de carbono e acelerar a transição para o hidrogênio limpo como fonte de energia. No entanto, o hidrogênio tem propriedades termofísicas diferentes do gás natural, de modo que a quantidade injetada na tubulação deve permanecer abaixo de 20% do volume total do gás para manter a mistura completa dentro das especificações de gás de qualidade nos dutos. Isso ajuda a proteger a integridade da rede, reduzir os riscos de segurança pública e eliminar requisitos de modificação para sistemas de uso final, incluindo equipamentos industriais ou de geração de energia, bem como caldeiras domésticas e fogões.
O uso da instrumentação correta para análise é a chave para o controle e o monitoramento confiáveis da injeção de concentração de H2 na tubulação. O cromatógrafo de gás Rosemount 700XA rastreia as alterações de qualidade do gás do ponto de mistura inicial através da rede, proporcionando uma análise composicional do fluxo combinado completo, seu valor calórico e índice de Wobbe.