A medição e o controle de temperatura são vitais para o processo de produção de hidrogênio, mas o uso de poços termométricos tradicionais para monitorar as temperaturas durante a produção de hidrogênio pode ser problemático para os operadores. Os poços termométricos tradicionais exigem cálculos de frequência de ruptura, o que aumenta o custo e a complexidade. Além disso, as partículas de hidrogênio são extremamente pequenas e a instalação de poços termométricos pode gerar múltiplos pontos de vazamento. A tecnologia Rosemount X-Well da Emerson oferece uma solução não intrusiva de medição de temperatura do processo que é instalada sem tubos de penetração, fornece medições de temperatura precisas e ajuda a reduzir os custos gerais do projeto.