O Capex reduzido muitas vezes significa que os skids de medição de dutos devem ocupar uma pegada menor, diminuindo os custos de instalação desses locais. Essas instalações menores geralmente causam efeitos de instalação na medição ultrassônica, pois a maioria dos medidores ultrassônicos exigem longos comprimentos de tubo para garantir uma medição precisa. O Rosemount 3418, no entanto, é um medidor de 8 vias projetado especificamente para aplicações de curto comprimento com distúrbios severos de vazão que resultam desses efeitos de instalação. Ao utilizar nosso transdutor T-200 em um projeto de 8 vias, o Rosemount 3418 pode ser instalado em tubulações tão curtas quanto 5D a montante e 3D a jusante sem condicionador de vazão, reduzindo assim os custos e garantindo a maior exatidão da medição.