Detecção de vazamento de gás em processamentos farmacêuticos
Reduza os riscos de esgotamento de oxigênio e aumente a segurança do trabalhador com a detecção antecipada de vazamentos de gás.
Em processamentos farmacêuticos, os riscos de esgotamento de oxigênio são uma grande preocupação. O esgotamento de oxigênio geralmente é causado por gases inertes, como nitrogênio e argônio, que reduzem o teor de oxigênio ambiente no ar para menos de 20,9%. A solução completa da Emerson é ideal para lidar com os riscos de esgotamento de oxigênio de modo rápido e eficiente, melhorando a segurança do trabalhador.