Vários processos são usados na produção de gás natural liquefeito (GNL), sendo que todos envolvem refrigerar e expandir o gás para transformá-lo em um líquido criogênico. Derramamentos, vazamentos e explosões subsequentes são riscos em todas as etapas operacionais da produção de GNL, desde a compressão e odorização até o armazenamento e a distribuição. Embora o líquido criogênico não seja inflamável, se o GNL aquecer e vaporizar no ar, ele pode formar uma nuvem crescente de gás metano que tem risco de ignição. Em uma área contida, isso pode levar a uma explosão. A presença de refrigerantes também torna a detecção de gás tóxico necessária em instalações de GNL, para proteger funcionários de possíveis danos. Gases e chamas, como butano, propano e metano, devem ser detectados em áreas de armazenamento, compressão e enchimento. Devido à alta inflamabilidade do gás, a detecção rápida e confiável é fundamental. As soluções de detecção de gás e chamas da Rosemount™ são ideais para monitorar e detectar vazamentos de gás e chamas em instalações de GNL.