Para manter a disponibilidade operacional do vapor saturado, um fornecedor de vapor precisa de um medidor de vazão para medir facilmente o vapor e compensar as mudanças de densidade que não exigem interrupções para verificação ou substituição. O medidor de vazão Rosemount™ 8800 Multivariable™ (MV) Vortex, com sensor de temperatura integral para compensar a vazão mássica (conforme as mudanças de densidade), não exige calibração anual, reduzindo assim os custos de manutenção. Ao usar um dispositivo de medição em linha fácil de instalar com a capacidade de medir a vazão mássica compensada, você pode economizar significativamente em custos de mão de obra por não ter que instalar vários dispositivos ou executar linhas de impulso em um espaço apertado. Os sensores de temperatura e vazão são isolados do processo, fornecendo reparo e substituição sem interrupção da linha de impulso. Além disso, o medidor de tempo decorrido confirma o tempo de cobrança garantindo a precisão do faturamento.