Os poços de produção podem fluir para um separador de produção ou de teste para separar o gás dos líquidos. Depois, os líquidos fluem para fora do separador, onde as taxas de vazão podem ser medidas normalmente por medidores tipo turbina. Devido a detritos nas linhas de vazão, os medidores mecânicos requerem manutenção completa para substituir ou limpar as lâminas rotativas. Quando os medidores falham, as taxas de vazão de produção de líquidos não são medidas e devem ser deduzidas. Isso resulta em volumes diários desconhecidos até a próxima vez em que ele for colocado em um teste de poço programado e pode se tornar uma falha muito onerosa.
Para aumentar a disponibilidade de produção e reduzir o tempo gasto pelo pessoal nas linhas de produção, o Rosemount™ 8800, que não tem peças móveis, não requer substituição de rotina e não necessita de limpeza, é fácil de ser substituído na maioria dos medidores tipo turbina. Os operadores de campo gastarão menos tempo fazendo a manutenção de medidores mecânicos e, portanto, poderão realocar seu tempo para aumentar a produção.