As aplicações primárias de lodo em estações de tratamento de águas residuais podem conter substâncias que são suscetíveis a cobrir os eletrodos, fazendo com que o medidor mag falhe. O processo precisa ser desligado e o tubo removido, limpo e colocado de volta em linha, causando tempo de inatividade significativo e custos adicionais de manutenção. Utilizando diagnósticos de revestimento de eletrodos, um alarme pode ser configurado para fornecer aviso avançado de uma falha pendente. O aviso avançado de uma falha pendente possibilita o agendamento da manutenção e do serviço no medidor mag antes que essa falha ocorra, reduzindo, portanto, problemas de tempo de inatividade e manutenção.