Altas concentrações de estoque de celulose podem gerar uma aplicação difícil e ruidosa para medir e controlar. O sensor e transmissor magnético para lama Rosemount MS é projetado especificamente para lidar com aplicações desafiadoras de ruído de processo elevado. A frequência mais alta e o processamento avançado de sinais digitais resultam em uma medição precisa e repetível sem a necessidade de amortecimento excessivo. Isso significa que o controle preciso e em tempo real é possível a partir dessa medição da vazão, resultando em aumento da produtividade, redução do uso de matéria-prima e menos interrupções.