O hidrogênio, um dos recursos naturais mais abundantes do mundo, está se tornando a fonte de energia eficiente e sustentável com alavancagem energética um terço menor do que a gasolina. Para ser usado como combustível, o gás hidrogênio é comprimido a pressões que variam de 350 a 700 bar e, em seguida, distribuídos por meio de uma bomba, como no caso de gasolina ou petróleo, para abastecer os tanques dos veículos. Além do fornecimento de hidrogênio, há também uma demanda crescente para a entrega de caminhões de hidrogênio de alta pressão, uma vez que os postos de abastecimento podem estar distantes das instalações de produção de hidrogênio.
Devido às altas pressões e/ou temperaturas abaixo de zero necessárias para conter hidrogênio, tanto seu armazenamento quanto a distribuição podem ser constituir um desafio. Os medidores de vazão de alta pressão Coriolis da Micro Motion são projetados para enfrentar esses desafios e abastecer veículos leves e pesados, minimizando os riscos e fornecendo a melhor precisão e confiabilidade do setor.