As refinarias têm problemas com manutenção constante por conta dos altos custos, tempo de inatividade do processo e medições imprecisas que atrasam o processo de aplicação de coqueamento. Os estoques de alimentação são geralmente piche espesso e lama da torre de vácuo, dificultando a medição. O medidor de vazão Vortex Rosemount tem um design totalmente soldado com tecnologia sem obstrução que elimina paradas não programadas devido à obstrução. Devido ao design totalmente soldado, o medidor de vazão tipo Vortex não requer manutenção significativa, o que reduz o tempo de inatividade e os custos com manutenção.