O Rosemount™ 9295 Medidor de vazão é um medidor de vazão por pressão diferencial projetado para medições críticas nas indústrias química e de hidrocarbonetos. Ele tem um projeto compacto que não requer trechos retos, ao mesmo tempo em que oferece uma precisão excepcional, tornando-o uma solução única para pontos de medição desafiadores.
Com ênfase crescente em Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS), o Rosemount 9295 é projetado para facilitar a adição de um ponto de medição SIS. Dependendo da aplicação, vários transmissores independentes na mesma seção de bobina simplificam a instalação e eliminam projetos complexos de engenharia. Todos os transmissores por pressão diferencial da Rosemount estão disponíveis com certificação para uso em aplicações de segurança.
Como uma solução pronta para o uso, as plantas químicas podem economizar significativamente nos custos típicos de engenharia e construção. Além disso, o projeto ajuda a resolver o problema de viagens incômodas desnecessárias e economiza custos prevenindo desligamentos de unidades.