O processamento mineral envolve dimensionamento ou separação de tamanhos de partículas por rastreamento ou classificação. Hidrociclones são um tipo de ativo de classificação que pode ser usado em polpas de lama para separar partículas grosseiras e finas de acordo com seu tamanho e densidade. A vazão para o hidrociclone é uma mistura de lama variável que pode ser de difícil manuseio para a maioria das tecnologias de vazão, em virtude do alto teor de sólidos.
Ao incorporar o que há de mais moderno em processamento de sinal avançado, o transmissor 8782 e o sensor MS Rosemount podem estabilizar um sinal de vazão de processo ruidoso, sem comprometer a capacidade de resposta. O processamento de sinal e diagnósticos avançados em tempo real proporcionam confiança de medição e capacidade de controlar o circuito automaticamente. Isso leva à melhoria da qualidade do produto, à redução do custo da matéria-prima e à redução do desperdício e do retrabalho.