Instalações de produção de células de combustível de hidrogênio e áreas de armazenamento apresentam desafios únicos. Como o hidrogênio é mais leve que o ar e muito dispersivo, ele se difunde rapidamente quando escapa para o ar. No entanto, se o hidrogênio se acumular em um espaço confinado, sem ventilação adequada, ele pode inflamar ou causar uma explosão. Os produtos de monitoramento de gás e detecção de gás da Rosemount™ funcionam como uma primeira linha de defesa para detectar rapidamente vazamentos de gás hidrogênio, ajudando a evitar mais propagação e potencial ignição.
Se a ignição acontecer, as chamas de hidrogênio são quase invisíveis a olho nu durante o dia. Devido ao seu calor radiante baixo, um incêndio de hidrogênio pode não ser detectado até que uma pessoa esteja perto ou dentro do próprio fogo. Sem um sistema de detecção de chamas implantado, um incêndio de hidrogênio pode não ser detectado. O Rosemount 975HR Detector de chamas pode detectar rapidamente incêndios a longas distâncias com uma alta imunidade a alarmes falsos.