Pode haver vazamentos de combustível de aviação altamente inflamáveis em hangares de aeronaves e em áreas de armazenamento de combustível. Esses incêndios podem ser extremamente perigosos e caros, pois podem ocorrer danos à aeronave. Embora muitas soluções de detecção de chamas normalmente se concentrem na própria aeronave, é importante também levar em consideração o monitoramento do hangar de aeronaves. O monitoramento contínuo das chamas pode ajudar a detectar e prevenir incêndios perigosos. É importante que os detectores de chamas evitem o toque de alarmes falsos e tenham uma ampla área de cobertura. Os Rosemount™ 975 Detectores de chamas ajudam a proteger equipamentos e profissionais da aviação, detectando incêndios de combustível e gás em longas distâncias e em áreas amplas. Estes detectores de chamas também têm alta imunidade contra alarmes falsos.