As estações transformadoras usam uma variedade de equipamentos e sistemas, e cada uma apresenta seu próprio conjunto de riscos de incêndio. Os incêndios podem envolver válvulas CC, equipamentos externos ou internos isolados a óleo, cabos isolados a óleo, condensadores síncronos resfriados por hidrogênio ou isolados com revestimento PCB. O óleo usado em equipamentos isolados a óleo pode causar mau funcionamento elétrico. A arco elétrico interno pode ocorrer dentro do óleo devido à infiltração de água, falha do isolamento do núcleo, correntes de falha externa ou falhas do comutador. Os detectores de chamas devem detectar chamas rapidamente para evitar um incêndio generalizado dentro de uma estação transformadora. Isso é crucial, pois os incêndios em estações transformadoras podem ter um impacto severo na fonte de alimentação para os clientes e podem afetar os ativos e a receita de uma empresa de serviços públicos. Mas, o mais importante é o perigo que os incêndios representam para o pessoal e o público em geral. O Detector de Chamas Rosemount™ 975HR pode detectar rapidamente incêndios a longas distâncias com uma alta imunidade contra alarmes falsos.
Um detector de chamas por multiespectros de infravermelho projetado especificamente para a detecção de chamas de hidrocarbonetos e hidrogênio.