O objetivo das plantas de produção de etileno é extrair 99,99% de produto puro. Essa pureza é assegurada na etapa final de purificação, que ocorre em uma torre de fracionamento de etileno. Uma análise confiável e rápida da concentração de etano é fundamental para o controle do processo de fracionamento, principalmente porque o etileno e o etano, seu precursor, têm propriedades físicas semelhantes que dificultam sua separação.
Os analisadores de gás contínuo a laser da Rosemount permitem a detecção rápida e altamente seletiva de múltiplos gases simultaneamente. A precisão de medição minimiza o uso de energia, reduz custos de reciclagem e reprocessamento de etileno desnecessários, bem como o desperdício de produtos.
Após o etileno sair do fracionador, sua pureza deve ser certificada antes do envio. Precisos e rápidos na detecção de múltiplos componentes de gás em níveis de sensibilidade de partes por milhão, os analisadores de gás a laser da Rosemount identificam o nível dos traços de impurezas, o que permite a certificação em tempo real e on-line do etileno.