Quer se trate de um navio-tanque de produtos ou de produtos químicos, a solução usada para medir os níveis nos tanques requer a capacidade de lidar com as propriedades físicas e químicas do líquido e, o mais importante, fazê-lo com tecnologia segura e confiável. Qualquer tecnologia de radar bem-sucedida precisa ser capaz de captar e processar sinais muito fracos refletidos do líquido. Os líquidos transportados por petroleiros marítimos têm diferentes propriedades físicas e químicas, tornando-os mais ou menos reflexivos dependendo de sua constante dielétrica, o que coloca uma alta demanda em qualquer radar.
Compreendendo a importância de ter um radar digital de onda contínua de frequência modulada (FMCW) em combinação com uma antena parabólica é crucial. O tratamento do sinal digital implica uma cadeia de sinais não revelada, enquanto a ampla tecnologia de largura de banda FMCW protege a precisão e a estabilidade da temperatura. O projeto da antena parabólica provou ser a tecnologia mais adequada para medição de nível marítima robusta e confiável.