O trecho reto disponível em reboques para a transferência de gases aéreos em condições criogênicas geralmente é muito pequena e uma medição de vazão em aplicações de alta temperatura é necessária com pouco trecho reto. Além disso, a operação criogênica pode atingir –310 °F/–190 °C com variações na densidade dos fluidos de nitrogênio, argônio e oxigênio. O uso de uma Rosemount 1595 Placa de orifício de condicionamento emparelhada com um transmissor SMV 3015 é ideal para esta aplicação. O 1595 é ideal para os requisitos de seção de instalação reta pequena e através do conjunto remoto entre a placa de condicionamento e o transmissor, ele pode suportar aplicações criogênicas extremas negativas.
O Rosemount 3051S Transmissor MultiVariable é melhor solução da categoria, projetada para obter combinações de medições de pressão diferencial, pressão estática e temperatura do processo. Esse transmissor multivariável é um dispositivo econômico que reduz as penetrações em tubulações, tubulações de impulso e sistemas de conexão. Além disso, ele foi projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensada.