À medida que o mundo se concentra mais a cada dia na sustentabilidade, uma das empresas de energia depende para reduzir suas emissões de CO2 é a captura de carbono e o sequestro de CO2. O sequestro de CO2 requer uma alta pressão de injeção e é vital que qualquer ferramenta de medição crie uma queda de pressão baixa para suportar esse processo. O Rosemount 3051SFA Medidor de vazão Annubar tem um projeto exclusivo que fornece a menor queda de pressão em nossa oferta, ao mesmo tempo em que oferece uma medição muito precisa. Além disso, a utilização da compensação de pressão e temperatura disponível no Rosemount 3015 Transmissor SMV oferece grande rangeabilidade.
O Medidor de vazão Rosemount 3051SFA Annubar é uma solução sem igual com um tubo de pitot de média patenteado que oferece exatidão da medição superior em uma ampla faixa da medição de vazão. Seu sensor em formato de T patenteado é projetado com um poço termométrico integrado, capaz de obter medições por meio de uma única penetração de tabulação enquanto mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética. Este medidor de vazão também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.
O Rosemount 3051S Transmissor MultiVariable é melhor solução da categoria, projetada para obter combinações de medições de pressão diferencial, pressão estática e temperatura do processo. Esse transmissor multivariável é um dispositivo econômico que reduz as penetrações em tubulações, tubulações de impulso e sistemas de conexão. Além disso, ele foi projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensada.