Os sistemas de selo diafragma oferecem proteção aos transmissores de pressão, mas alguns fluidos de processo e produtos químicos agressivos podem afetar a integridade do instrumento, levando à falha ou até mesmo à substituição completa do instrumento. O hidrogênio é uma molécula que pode permear o metal, difundindo-se na superfície. Para um diafragma metálico fino dos transmissores de pressão, isso pode levar a uma perda na força do duto e da tração, ou introduzir bolhas de hidrogênio no fluido de enchimento interno. Aderir uma fina camada de ouro a um metal base fornece proteção contra a permeação de hidrogênio, estendendo a vida útil da instrumentação e protegendo seu investimento.