A condutividade elétrica é a técnica mais econômica para medir a pureza do óleum (ou ácido sulfúrico fumegante) e do ácido sulfúrico, que são parâmetros críticos usados para controlar as condições do processo e proteger os equipamentos do processo na produção de ácido sulfúrico. A pureza do óleum é controlada pela medição de sua concentração de ácido com um sensor de condutividade e pelo ajuste da taxa de reciclo da torre de óleum. A pureza do ácido sulfúrico é controlada de modo semelhante, pela medição de sua concentração de ácido com um sensor de condutividade e pelo ajuste da taxa de reciclo da torre de ácido sulfúrico. Os sensores de condutividade de contato tradicionais são uma má escolha para esta aplicação porque seus eletrodos metálicos são corroídos pelo ácido sulfúrico. Em vez disso, uma escolha ideal para a maioria das aplicações na produção de ácido sulfúrico é o sensor de condutividade toroidal Rosemount™ 228, pois este sensor não tem peças metálicas molhadas e está disponível em um corpo de Tefzel™ quimicamente resistente, que é projetado para suportar o ácido sulfúrico corrosivo.