Os geradores de vapor para injeção de vapor têm sido usados para ajudar na recuperação de petróleo pesado há décadas. Otimizar a relação ar-combustível dos geradores de vapor para injeção de vapor é fundamental para controlar as emissões de NOx. O excesso de oxigênio resultará em altas emissões de NOx, enquanto o excesso de gás combustível pode resultar na instabilidade da chama e criar condições perigosas ricas em combustível. O excesso de gás de combustão também resulta em volumes excessivos de chama que permitem que o envelope de chamas afete os tubos do gerador de vapor para injeção de vapor, causando uma interrupção do processo de combustão. O uso de um instrumento como o Analisador de oxigênio in situ Rosemount™ 6888 para medir o nível de oxigênio no gerador de vapor para injeção de vapor fornece uma medição precisa e confiável que pode ajudar a reduzir os custos operacionais e reduzir as emissões de NOx.