Uma geração de calor eficiente é essencial para a entrada máxima de energia em seus processos de refino. Baixos níveis de oxigênio criam ambientes perigosos com combustível em excesso no processo de refino. A combustão subestequiométrica traz outros riscos, como a possibilidade de tropeçar ou causar danos ao aquecedor. Embora altos níveis de oxigênio ofereçam uma margem adicional de operação segura do aquecedor, eles afetam negativamente a eficiência térmica e a conformidade ambiental. Otimizar seus níveis de oxigênio com um analisador de oxigênio Rosemount (TM) garantirá a produção máxima de calor e condições seguras do processo.