A medição de oxigênio dentro de um forno rotativo fornece uma boa indicação da eficiência da combustão. Esta medição de oxigênio também pode fornecer uma indicação inferida das taxas de calcinação e da produção de NOx térmico. Manter um nível consistente de oxigênio pode ajudar a evitar variações na qualidade do produto. Os analisadores de oxigênio in situ Rosemount (TM) colocam a célula de detecção no final de uma sonda longa e usam vias de difusão para permitir que o gás de comutação flua do processo para a célula de oxigênio.