A eficiente geração de vapor é essencial para a saída máxima de energia em qualquer usina de energia. A eficiência da combustão é frequentemente medida pelo monitoramento da porcentagem de oxigênio no gás de combustão. Otimizar a relação entre ar e combustível no processo de combustão de uma usina garante que o aquecedor do processo esteja operando em condições seguras (não ricas em combustível) para evitar ambientes potencialmente explosivos. A relação entre ar e combustível ideal também garante combustão otimizada para maximizar a saída de calor do aquecedor do processo e o uso mínimo de combustível para economizar dinheiro. Ela também fornece os melhores níveis de oxigênio para minimizar as emissões de óxido de nitrogênio (NOx).