Medição de vazão mássica de CO2 para captura e sequestro de dióxido de carbono (CCS)

Otimize o processo de captura de carbono com a tecnologia Coriolis, que oferece medição de vazão superior para operações precisas de sequestro de carbono
Medição de Captura e Sequestro de Dióxido de Carbono (CCS)

Uma tecnologia incomparável para projetos de captura e sequestro de carbono

CCS é o processo de capturar emissões de CO2 de fontes industriais e armazená-las no subsolo para reduzir gases de efeito estufa. A medição precisa do CO2 capturado é crucial, e a Coriolis oferece vantagens significativas sobre outras tecnologias. Os medidores Coriolis medem diretamente a vazão mássica, eliminando a necessidade de conversões de densidade que podem introduzir erros. Além disso, as propriedades do CO2 podem mudar com variações de pressão e temperatura, e os medidores Coriolis da Micro Motion se destacam nessas condições, proporcionando medições de alta precisão independentemente do estado gasoso, líquido ou supercrítico do CO2. Outra vantagem para aplicações CCS é Smart Meter Verification que continuamente verifica a calibração e o desempenho do medidor, reduzindo a necessidade de calibrações frequentes no campo, um desafio em locais remotos de sequestro de carbono. Por fim, os medidores Coriolis da Micro Motion vêm em várias opções de material, garantindo compatibilidade com CO2 seco (gasoso) ou CO2 úmido (contendo vapor de água).

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Uma tecnologia incomparável para projetos de captura e sequestro de carbono
Ative o JavaScript para usar este site.