Em uma planta de laticínios, o creme é o ativo mais valioso e passa por muitos processos para chegar à sua forma final de queijo maduro. Depois que o leite cru é recebido e armazenado, ele passa por um processo de pasteurização e, em seguida, vai para uma zona de padronização e filtragem. À medida que passa pela padronização, ingredientes como gordura ou creme de baixo teor de gordura são adicionados e, em seguida, as bactérias são removidas. Na coagulação, coalho e microrganismos fermentadores são adicionados. Rastrear a massa do leite à medida que ele passa por essas diferentes etapas é importante para identificar rapidamente áreas de ineficiência ou perda. O medidor de vazão série H da Micro Motion e o transmissor 1600 com Power-over-Ethernet são usados com sucesso hoje em todas as aplicações higiênicas para medir e garantir a compensação da massa em uma planta. Esta solução pode resultar em vazão mássica, densidade e temperatura, integrando-se perfeitamente em um PLC usando EtherNet/IP. Descubra por que a determinação da compensação de massa é ideal para maximizar a eficiência na fabricação de queijo.
Com um projeto compacto e leve, o transmissor 1600 oferece facilidade de integração com uma conexão Ethernet nativa e Power over Ethernet. Um conjunto de soluções de software fornece confiança na medição e informações valiosas sobre o processo nas aplicações mais desafiadoras. O recurso de histórico de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos.
Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um projeto compacto, drenável e lavável. Obtenha um desempenho confiável sob condições extremas de processo, incluindo gás incorporado.