O betume é um líquido viscoso e altamente adesivo que pode até ser considerado como semissólido. É uma das aplicações mais difíceis para qualquer sistema de medição de nível. Embora a tecnologia de radar sem contato seja a melhor solução para monitorar os níveis de betume, ela exige muito da tecnologia de radar específica que será usada. A tecnologia de radar de onda contínua de frequência modulada (FMCW) digital de alta largura de banda em combinação com uma antena parabólica provou ser a solução indiscutível para uma aplicação tão exigente quanto essa.
O tratamento do sinal digital implica uma cadeia de sinais não distorcida, que também mantém a precisão do radar devido à ausência de módulos de entrada analógica. A tecnologia de alta largura de banda FMCW protege a precisão e a estabilidade da temperatura, o que é importante para uma medição confiável sem perder a precisão. O projeto da antena parabólica provou ser a melhor tecnologia de antena para medição de nível marítima robusta e confiável, o que é mais evidente em aplicações desafiadoras como é o caso do betume.
Com o Rosemount TGU 68 Transmissor de nível tipo radar, você pode contar com o fato de que obterá medições precisas e confiáveis que mantenham suas operações em funcionamento sob as condições mais difíceis no tanque e no convés. Esse medidor tipo radar FMCW de 26 GHz é robusto e preparado para medições opcionais de nível redundante ou de alarme de nível alto independente e/ou de transbordamento. Mesmo em condições severas, quando se mais depende da precisão, você obterá o desempenho e a confiabilidade que somente 30 anos de experiência marítima podem proporcionar.