Rapid Engineered Solutions
Soluções de válvula personalizadas para otimizar os designs do sistema e acelerar a velocidade de comercialização.
Os engenheiros de design de caminho fluídico se esforçam para obter a mais alta precisão de detecção e ser mais rápidos no mercado com aplicações de analisador industrial. As soluções de controle de fluidos da Emerson para analisadores industriais podem complementar o conhecimento local e ajudar você a ficar à frente dos concorrentes e manter a lucratividade. Nossa tecnologia é desenvolvida para resistir a fluidos agressivos, minimizar vazamentos, simplificar a personalização e cumprir ou exceder os padrões rigorosos da indústria
Válvulas personalizáveis são usadas para controlar a entrada da amostra e rotear diferentes reagentes químicos para necessidades de reação e detecção. Muitos OEM usam válvulas solenoides da Emerson em manifolds de estações múltiplas para manejo otimizado e compacto de fluidos durante a análise de água. A chave para o sucesso de nossas soluções é a robusta resistência à corrosão, vazamento mínimo e personalização flexível de montagem em manifold. Nossa experiência no setor pode ajudar você a economizar tempo, custo e esforço no desenvolvimento do produto.
Os produtos da Emerson podem aumentar a flexibilidade e a confiabilidade do controle de vazão de gás. Eles reduzem a complexidade do caminho fluido por meio de design compacto e configuração modular, ajudando a eliminar conexões de tubulação complexas e possíveis vazamentos. Nossas válvulas e soluções projetadas garantem o controle eficiente de fluidos com baixa manutenção e aumentam a confiabilidade geral do sistema de análise de gás, mesmo em ambientes de aplicação exigentes.
As válvulas controlam o fluido (líquido ou gás) durante a preparação da amostra na análise de cromatografia. Muitos OEMs dependem das válvulas de isolamento da Emerson para controle de injeção de amostra, devido a um design que fornece separação hermética entre o componente e o meio e garante alta pureza do fluido. Nossas válvulas proporcionais são adequadas para controle de dosagem de gás durante a cromatografia gasosa, devido à alta precisão e repetibilidade que facilitam a medição consistente e precisa.
As válvulas proporcionais e de serviço geral desempenham um papel essencial no controle da pressão e da vazão da câmara no processo de análise de caracterização do material. O design robusto e resistente a vazamentos da Emerson garante a precisão e a consistência dessas válvulas, e os elastômeros compatíveis ajudam a minimizar a contaminação cruzada e preservar a integridade do fluido. Nossos instrumentos de caracterização de materiais oferecem maior repetibilidade, confiabilidade, eficiência e alta precisão.
Industrial analyzer OEMs are challenged to provide the most accurate and precise analytical measuring instruments. Silvia Shen explains how Emerson's engineering teams and ASCO solenoid valves support industrial analyzer OEMs achieving their goals.